??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1292-10 - Einbaugehäuse Frontring KompaX®
Stückliste
1292-10
Art.-Nr.
1292-10
Bezeichnung
Einbaugehäuse Frontring KompaX®, Deckenauslass Ø 145 mm
Detaillierungsgrad
Deckenauslass (DA) Ø
145 mm
Leuchtenblende min. Ø
152 mm
Höhe
14 mm
Einzeln-Nettogewicht
23.800 g
Einzeln-Volumen
1.061 l
EAN-Code
4013456335752
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Frontteil aus Kunststoff für Deckenauslass (DA) Durchmesser 145mm Leuchtenblende min. Durchmesser 152 mm in Ortbetondecken Hersteller/Typ Kaiser 1292-10
ETIM 40
EC002472
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen