??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1292-10 - Anelli frontali per KompaX®
Lista materiale
1292-10
Art. No.
1292-10
Designazione
Anelli frontali per KompaX®, Apertura Ø 145 mm
Level of details
Uscita a soffitto (DA) Ø
145 mm
Min. luminaire covering Ø
152 mm
Altezza
14 mm
Peso netto individuale
23.800 g
Singolo volume
1.061 l
EAN code
4013456335752
Data sheet
HTML (Online)
Infotext
Plastic front part for ceiling exit (CE) Diameter 145 mm Luminaire trim min. diameter 152 mm in on-site mixed concrete ceilings Manufacturer/Type Kaiser 1292-10
ETIM 40
EC002472
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD