??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1292-06 - Encastrement Bagues avant KompaX®
Nomenclature
1292-06
No art.
1292-06
Désignation
Encastrement Bagues avant KompaX®, échappement de plafond Ø 125 mm
level of detail
Orifice de plafond (DA) Ø
125 mm
Min. Revêtement de Ø Luminaire
132 mm
Hauteur
14 mm
Poids net
19.600 g
Volume
0.309 l
EAN-Code
4013456334670
Fiche technique
HTML (Online)
Infotext
Plastic front part for ceiling exit (CE) Diameter 125 mm Luminaire trim min. diameter 132 mm in on-site mixed concrete ceilings Manufacturer/Type Kaiser 1292-06
ETIM 40
EC002472
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés