??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1292-06 - Einbaugehäuse Frontring KompaX®
Stückliste
1292-06
Art.-Nr.
1292-06
Bezeichnung
Einbaugehäuse Frontring KompaX®, Deckenauslass Ø 125 mm
Detaillierungsgrad
Deckenauslass (DA) Ø
125 mm
Leuchtenblende min. Ø
132 mm
Höhe
14 mm
Einzeln-Nettogewicht
19.600 g
Einzeln-Volumen
0.309 l
EAN-Code
4013456334670
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Frontteil aus Kunststoff für Deckenauslass (DA) Durchmesser 125 mm Leuchtenblende min. Durchmesser 132 mm in Ortbetondecken Hersteller/Typ Kaiser 1292-06
ETIM 40
EC002472
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen