??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1292-06 - Anelli frontali per KompaX®
Lista materiale
1292-06
Art. No.
1292-06
Designazione
Anelli frontali per KompaX®, Apertura Ø 125 mm
Level of details
Uscita a soffitto (DA) Ø
125 mm
Min. luminaire covering Ø
132 mm
Altezza
14 mm
Peso netto individuale
19.600 g
Singolo volume
0.309 l
EAN code
4013456334670
Data sheet
HTML (Online)
Infotext
Plastic front part for ceiling exit (CE) Diameter 125 mm Luminaire trim min. diameter 132 mm in on-site mixed concrete ceilings Manufacturer/Type Kaiser 1292-06
ETIM 40
EC002472
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD