??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1292-01 - Encastrement Bagues avant KompaX®
Nomenclature
1292-01
No art.
1292-01
Désignation
Encastrement Bagues avant KompaX®, échappement de plafond Ø 100 mm
level of detail
Orifice de plafond (DA) Ø
100 mm
Min. Revêtement de Ø Luminaire
107 mm
Hauteur
14 mm
Poids net
17.500 g
Volume
0.309 l
EAN-Code
4013456355651
Fiche technique
HTML (Online)
Infotext
Plastic front part for ceiling exit (CE) Diameter 100 mm Luminaire trim min. diameter 107 mm in on-site mixed concrete ceilings Manufacturer/Type Kaiser 1292-01
ETIM 40
EC002472
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés