??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1292-01 - Anelli frontali per KompaX®
Lista materiale
1292-01
Art. No.
1292-01
Designazione
Anelli frontali per KompaX®, Apertura Ø 100 mm
Level of details
Uscita a soffitto (DA) Ø
100 mm
Min. luminaire covering Ø
107 mm
Altezza
14 mm
Peso netto individuale
17.500 g
Singolo volume
0.309 l
EAN code
4013456355651
Data sheet
HTML (Online)
Infotext
Plastic front part for ceiling exit (CE) Diameter 100 mm Luminaire trim min. diameter 107 mm in on-site mixed concrete ceilings Manufacturer/Type Kaiser 1292-01
ETIM 40
EC002472
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD