??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1292-00 - Scatola da incasso KompaX® 2
Lista materiale
1292-00
Art. No.
1292-00
Designazione
Scatola da incasso KompaX® 2, per calcestruzzo colato in situ
Livello di dettaglio
Lunghezza
470 mm
Larghezza
290 mm
Profondità
131 mm
Larghezza componente aggiuntivo
160 mm
Uscita a soffitto (DA) Ø
100-200 mm
LED wattage max.
45 W
Lamp wattage max.
52 W
E-No.
920 839 269
Peso netto individuale
992.000 g
Singolo volume
17.289 l
EAN-Code
4013456350618
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Installation housing KompaX® 2 Installation in: on-site mixed concrete Exit opening, diameter: ____________ Luminaire installation height: _________________ (max. 200mm) Lamp wattage max.: ______________ Projection of ballast device (AL): _____________ Dimension of ballast (LxWxH):______________ Ceiling thickness: __________________ Fire protection class F:___ (please complete all fields) Art. No.: 1292-00 / 920 839 269
ETIM 40
EC000414
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD