??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
1292-00 - Scatola da incasso KompaX® 2
Lista materiale
1292-00
Art. No.
1292-00
Designazione
Scatola da incasso KompaX® 2, per calcestruzzo colato in situ
Livello di dettaglio
Lunghezza
470 mm
Larghezza
290 mm
Profondità
131 mm
Larghezza componente aggiuntivo
160 mm
Uscita a soffitto (DE) Ø
100-200 mm
LED wattage max.
45 W
Lamp wattage max.
52 W
E-No.
920839269
Peso netto individuale
992.000 g
Singolo volume
17.289 l
EAN-Code
4013456350618
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Scatola da incasso sintetica, KompaX® 2 Installazione su: calcestruzzo Aperture a soffitto, diametro: ___________ profondità d'incasso per lampade:_______________(max. 200mm) Potenza della lampada: _______________ Apertura alimentatore (AL):_____________ Dimensioni alimentaore (LxBxH): ___________ Spessore soffitto:____________ classe di protezione antincendio F:_____ (Per favore riempire tutto) Numero d'articolo: 1292-00 / E-No.: 920 839 269
ETIM 40
EC000414
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD