??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
1292-00 - Einbaugehäuse KompaX® 2
Stückliste
1292-00
Art.-Nr.
1292-00
Bezeichnung
Einbaugehäuse KompaX® 2, für Ortbeton
Detaillierungsgrad
Länge
470 mm
Breite
290 mm
Tiefe
131 mm
Breite Zusatzkomponente
160 mm
Deckenauslass (DA) Ø
100-200 mm
Lampenleistung LED max.
45 W
Lampenleistung NV/HV/TC max.
52 W
E-No.
920839269
Einzeln-Nettogewicht
992.000 g
Einzeln-Volumen
17.289 l
EAN-Code
4013456350618
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Einbaugehäuse KompaX® 2 Installation in: Ortbeton Auslassöffnung, Durchmesser: ____________ Leuchteneinbauhöhe: _________________ (max. 200 mm) Lampenleistung max.: ______________ Ausladung Vorschaltgerät (AL): _____________ Abmessung Vorschaltgerät (LxBxH):______________ Deckenstärke: __________________ Brandschutzklasse F:___ (bitte alle Felder ausfüllen) Artikelnummer: 1292-00 / 920 839 269
ETIM 40
EC000414
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen