??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1291482 - PTV 2,5 BK
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1291482
Product number of the Manufacturer
1291482
Description short
Blocs de jonction simple
Description long
Blocs de jonction simple, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm², section : 0,14 mm² - 4 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: noir
Manufacturer Type Description
PTV 2,5 BK
Preview
GTIN-Code
4063151524302
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
52
Tension nominale
800 V
Rated current [In] for the power loss specification
24 A
section minimum du conducteur, rigide
0.140 mm^2
rated current
24 A
Nombre de points de contact par étage
2
Nombre de niveaux
1
classe d’inflammabilité
V0
avec pontage interne entre étages
Yes
utilisable dans les atmosphères explosives 'EEx e'
Yes
plaque d'obturation nécessaire
Yes
matériau isolant
Polyamide
type de commande
Push-in connection
type de raccordement 2
Push-in connection
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.140 mm^2
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0.770 W
température de fonctionnement minimum
-60 °C
température de fonctionnement maximum
105 °C
largeur de l'écartement
5.200 mm
hauteur du type de montage le plus bas possible
35.300 mm
couleur
Black
longueur
50.800 mm
Type de montage
Top-hat rail TH35
poids net
0.022 kg
section maximum du conducteur, souple
4 mm^2
section maximum de conducteur fil fin avec embout
2.500 mm^2
section maximum du conducteur, rigide
4 mm^2
section minimum du conducteur, souple
0.140 mm^2
GTIN
4063151524302
Manufacturer product designation
Blocs de jonction simple
Manufacturer product description
Blocs de jonction simple, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm², section : 0,14 mm² - 4 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: noir
Product type
PTV 2,5 BK
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
100
Minimum Order Quantity
100
Quantity Scale
50
Customs tariff number
85369010
Country of origin
CN
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !