??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
1290-41 - Einbaugehäuse HaloX-O
Stückliste
1290-41
Bestellnummer
1290-41
Bezeichnung
Einbaugehäuse HaloX-O, mit Trafo-Tunnel
Detaillierungsgrad
Durchmesser
160 mm
Tiefe inkl. Frontteil
133 mm
Länge Tunnel
235 mm
Deckenauslass (DA) Ø
<=100 mm
Schlagkupplungen M20/M25
4
Lampenleistung max.
50 Watt
max. Einbauhöhe für HV-Leuchten und LED-Leuchten
105 mm
max. Einbauhöhe für NV-Leuchten
110 mm
Gewicht
369.300 g
Einzeln-Volumen
8.400 l
EAN-Code
4013456332935
Datenblatt
HTML (Online)
ETIM 40
EC000414
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen