??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1290-30 - HaloX® Gehäuse für Kernbohrungen in Massivdecken
Stückliste
1290-30
Artikel-Nr.
1290-30
EAN-Code
4013456336667
Bezeichnung
HaloX® Gehäuse für Kernbohrungen in Massivdecken
Detaillierungsgrad
Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher
0-100 mm
Lampenleistung LED max.
20 Watt
Lampenleistung NV/HV/TC max.
50 Watt
Durchmesser
130 mm
Versand
10 ST
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
HaloX® Beton-Einbaugehäuse für Beton-Massivdecken kann in vorhandene und nachträglich eingebrachte Kernbohrungen eingesetzt werden.· Für den nachträglichen Einbau in Massivdecken· Minimaler statischer Eingriff· Schnelle Montage durch Rastverbindungen· Robuste, baustellengerechte Bauart· Vielfältige Öffnungsmaße bis Ø 100 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen