??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1290-14 - Install. housing extension rings HaloX
Bill of material
1290-14
Order Number
1290-14
Description
Install. housing extension rings HaloX, Halox-O, for enlarging, 10 mm
Level of Details
HaloX®
HaloX® 100
Height
10 mm
For Art. No.
1281-xx/1290-30
max. installation depth luminaire / loudspeaker
+ 10 mm
Individual net weight
27.000 g
Single volume
0.309 L
EAN-Code
4013456546790
Data Sheet
HTML (Online)
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 100, Verlängerungsring, Einbauhöhe 10 mm (1290-14) Verlängerungsring aus Kunststoff zur Vergrößerung der Leuchten-Einbautiefe um 10 mm Mehrfachverlängerung möglich Hersteller/Typ Kaiser HaloX® 100 Art.-Nr.1290-14
PICTURESMALL
1290_14.png
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD