??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1289453 - SAC-5P-M12MSL/0,5-280/FSL FE
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1289453
Artikelnummer des Herstellers
1289453
Kurzbeschreibung
Powerleitung
Langbeschreibung
Powerleitung, Stecker gerade M12, auf Buchse gerade M12, für Gleichstrom bis 16 A / 63 V
Herstellertypbezeichnung
SAC-5P-M12MSL/0,5-280/FSL FE
Internationale Artikelnummer
4063151520717
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
52
Bemessungsspannung
63 V
Bemessungsstrom
16 A
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
cUL Listed, UL Listed
Schutzart (IP, montiert)
IP65
halogenfrei
Nein
Codierung (Kopf 1)
L-codiert
geschirmt
Nein
Statusanzeige vorhanden
Nein
Anwendungsbereich für die Signal- und Datenübertragung
Power supply
Kabellänge konfigurierbar
Nein
LED-Anzeige vorhanden
Nein
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M12
Verwendung für Produkt
schleppkettentauglich
Nein
Kabelabgang (Kopf 2)
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
M12
Kabelabgang (Kopf 1)
gerade
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Male (Stift)
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
Female (Buchse)
strahlenvernetzt
Nein
Codierung (Kopf 2)
L-codiert
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
Kategorie (Leistungsvermögen)
not relevant
Schweißperlenfest
Nein
GTIN
4063151520717
Herstellerproduktbezeichnung
Powerleitung
Herstellerproduktbeschreibung
Powerleitung, Stecker gerade M12, auf Buchse gerade M12, für Gleichstrom bis 16 A / 63 V
Herstellerprodukttyp
SAC-5P-M12MSL/0,5-280/FSL FE
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
25
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen