??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1289453 - SAC-5P-M12MSL/0,5-280/FSL FE
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1289453
Product number of the Manufacturer
1289453
Description short
Conducteur de puissance
Description long
Conducteur de puissance, connecteur mâle droit M12, sur connecteur femelle droit M12, pour courant continu jusque 16 A / 63 V
Manufacturer Type Description
SAC-5P-M12MSL/0,5-280/FSL FE
GTIN-Code
4063151520717
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
52
Tension nominale
63 V
rated current
16 A
Norme d'application
not available
certificats et homologations
cUL Listed, UL Listed
degré de protection (IP) monté
IP65
sans halogène
No
polarisation
L-coded
Blindé (O/N)
No
Indicateur de statut existant (O/N)
No
Areas of application for signal and data transmission
Power supply
longueur de cable réseau configurable
No
avec affichage LED
No
version avec cable utilisable pour mise à la terre
No
type de connection côté terrain
M12
Utilisation pour produit
suitable for cable guide chain
No
type d'entrée de câble, côté arrivée
straight
type de connection côté boitier
M12
type d'entrée de câble, côté départ
straight
genre (M/F) de connection côté terrain
Male (plug)
Type of plug-in contact (head 2)
Female (socket)
conception pour réseau en étoile
No
Coding
L-coded
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
Category (capacity)
not relevant
Resistant to welding beads
No
GTIN
4063151520717
Manufacturer product designation
Conducteur de puissance
Manufacturer product description
Conducteur de puissance, connecteur mâle droit M12, sur connecteur femelle droit M12, pour courant continu jusque 16 A / 63 V
Product type
SAC-5P-M12MSL/0,5-280/FSL FE
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
25
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés