??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1288320000 - CC 15/17 K MC NE RT
Kusovník
Weidmueller 1288320000
Preview
Manufacturer Product ID
1288320000
Manufacturer Type Description
CC 15/17 K MC NE RT
Description short
Značení zařízení, Samolepicí, 17 mm, Polyamid 66, Červená
Description long
Značení pro identifikaci zařízení. Značení je možné vytvořit v podobě štítků pomocí tiskárny nebo plotteru a příslušného softwaru.
GTIN-Code
4050118079753
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.001 kg
depth
1 mm
height
15 mm
width
17 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model