??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1287020000 - IE-SW-PL09MT-5GC-4GT
Kusovník
Weidmueller 1287020000
Preview
Manufacturer Product ID
1287020000
Manufacturer Type Description
IE-SW-PL09MT-5GC-4GT
Description short
Síťový spínač (řízený) řízený, Gigabit Ethernet, Počet portů: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) 5 * kombinovaných portů (10/100/1000BaseT(X) nebo 100/1000BaseSFP) -40 °C...75 °C, IP30
Description long
Síťový přepínač pro komunikace mezi stanicemi v sítích Ethernet.
GTIN-Code
4050118077919
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Functional expansion possible
No
Assembly type
Top-hat rail TH35
degree of protection
IP30
Mass
1.510 kg
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model