??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1287010000 - IE-SW-PL18MT-2GC14TX2SCS
Спецификация
Weidmueller 1287010000
Preview
Manufacturer Product ID
1287010000
Manufacturer Type Description
IE-SW-PL18MT-2GC14TX2SCS
Description short
Сетевой коммутатор (контролируемый) managed, Fast/Gigabit Ethernet, Количество портов: 14 * RJ45 10/100BaseT(X) 2x SC, одномодовый, 2* комбинированных порта (10/100/1000BaseT(X) или 1000BaseSFP) -40 °C...75 °C, IP30
Description long
Сетевой коммутатор для обмена данными между устройствами в сетях Ethernet.
GTIN-Code
4050118078015
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Functional expansion possible
No
Assembly type
Top-hat rail TH35
degree of protection
IP30
Mass
1.630 kg
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей