??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1287010000 - IE-SW-PL18MT-2GC14TX2SCS
Lista materiale
Weidmueller 1287010000
Preview
Manufacturer Product ID
1287010000
Manufacturer Type Description
IE-SW-PL18MT-2GC14TX2SCS
Description short
Switch rete (managed) managed, Fast/Gigabit Ethernet, Numero di porte: 14 * RJ45 10/100BaseT(X) 2x SC-Singlemode, 2 * porte combinate (10/100/1000BaseT(X) o 1000BaseSFP) -40 °C...75 °C, IP30
Description long
Switch di rete per la comunicazione tra stazioni in reti Ethernet.
GTIN-Code
4050118078015
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Functional expansion possible
No
Assembly type
Top-hat rail TH35
degree of protection
IP30
Mass
1.630 kg
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD