??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1287010000 - IE-SW-PL18MT-2GC14TX2SCS
Kusovník
Weidmueller 1287010000
Preview
Manufacturer Product ID
1287010000
Manufacturer Type Description
IE-SW-PL18MT-2GC14TX2SCS
Description short
Síťový spínač (řízený) řízený, Fast/Gigabit Ethernet, Počet portů: 14 * RJ45 10/100BaseT(X) 2x SC singlemode, 2 * kombinované porty (10/100/1000BaseT(X) nebo 1000BaseSFP) -40 °C...75 °C, IP30
Description long
Síťový přepínač pro komunikace mezi stanicemi v sítích Ethernet.
GTIN-Code
4050118078015
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Functional expansion possible
No
Assembly type
Top-hat rail TH35
degree of protection
IP30
Mass
1.630 kg
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model