??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1286990000 - IE-SW-PL18MT-2GC14TX2SC
Lista materiałowa
Weidmueller 1286990000
Preview
Manufacturer Product ID
1286990000
Manufacturer Type Description
IE-SW-PL18MT-2GC14TX2SC
Description short
Network switch (programowany) zarządzany, Fast/Gigabit Ethernet, Liczba portów: 14 * RJ45 10/100BaseT(X) 2 * SC wielomodowy 100FX, 2 * porty combo (10/100/1000BaseT(X) lub 1000BaseSFP) -40 °C...75 °C, IP30
Description long
Przełącznik sieciowy do komunikacji pomiędzy stacjami sieci Ethernet.
GTIN-Code
4050118077780
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Functional expansion possible
No
Assembly type
Top-hat rail TH35
degree of protection
IP30
Mass
1.630 kg
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD