??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1286990000 - IE-SW-PL18MT-2GC14TX2SC
Lista de materiales
Weidmueller 1286990000
Preview
Manufacturer Product ID
1286990000
Manufacturer Type Description
IE-SW-PL18MT-2GC14TX2SC
Description short
Switch de red (gestionado) managed, Fast/Gigabit Ethernet, Número de puertos: 14 * RJ45 10/100BaseT(X) 2 * SC Multimodo 100FX, 2 combo-ports (10/100/1000BaseT(X) o 1000BaseSFP) -40 °C...75 °C, IP30
Description long
Conmutador de red para la comunicación entre estaciones en redes Ethernet.
GTIN-Code
4050118077780
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Functional expansion possible
No
Assembly type
Top-hat rail TH35
degree of protection
IP30
Mass
1.630 kg
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD