??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1286970000 - IE-SW-PL18MT-2GC-16TX
Nomenclature
Weidmueller 1286970000
Preview
Manufacturer Product ID
1286970000
Manufacturer Type Description
IE-SW-PL18MT-2GC-16TX
Description short
Commutateur réseau (administrable) managed, Fast/Gigabit Ethernet, Nombre de ports: 16 * RJ45 10/100BaseT(X) 2 * combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 1000BaseSFP) -40 °C...75 °C, IP30
Description long
Commutateur réseau pour la communication entre stations dans les réseaux Ethernet.
GTIN-Code
4050118077933
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Functional expansion possible
No
Assembly type
Top-hat rail TH35
degree of protection
IP30
Mass
1.630 kg
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés