??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1286970000 - IE-SW-PL18MT-2GC-16TX
Stückliste
Weidmueller 1286970000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1286970000
Herstellertypbezeichnung
IE-SW-PL18MT-2GC-16TX
Kurzbeschreibung
Netzwerk-Switch (managed) managed, Fast/Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 16 * RJ45 10/100BaseT(X) 2 * Kombi-Ports (10/100/1000BaseT(X) oder 1000BaseSFP) -40 °C...75 °C, IP30
Langbeschreibung
Netzwerk-Switch für die Kommunikation von Teilnehmern in Ethernet-Netzwerken.
GTIN
4050118077933
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Funktionserweiterung möglich
Nein
Montageart
Hutschiene TH35
Schutzart (IP)
IP30
Masse
1.630 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85176200
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen