??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1286940000 - IE-SW-PL10MT-1GT-2GS-7TX
Спецификация
Weidmueller 1286940000
Preview
Manufacturer Product ID
1286940000
Manufacturer Type Description
IE-SW-PL10MT-1GT-2GS-7TX
Description short
Сетевой коммутатор (контролируемый) managed, Fast/Gigabit Ethernet, Количество портов: 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) 2 * слоты 1000BaseSFP, 7 * RJ45 10/100BaseT(X) -40 °C...75 °C, IP30
Description long
Сетевой коммутатор для обмена данными между устройствами в сетях Ethernet.
GTIN-Code
4050118077797
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Functional expansion possible
No
Assembly type
Top-hat rail TH35
degree of protection
IP30
Mass
1.170 kg
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей