??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1286940000 - IE-SW-PL10MT-1GT-2GS-7TX
Lista materiałowa
Weidmueller 1286940000
Preview
Manufacturer Product ID
1286940000
Manufacturer Type Description
IE-SW-PL10MT-1GT-2GS-7TX
Description short
Network switch (programowany) zarządzany, Fast/Gigabit Ethernet, Liczba portów: 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) 2 * Slots 1000BaseSFP, 7 * RJ45 10/100BaseT(X) -40 °C...75 °C, IP30
Description long
Przełącznik sieciowy do komunikacji pomiędzy stacjami sieci Ethernet.
GTIN-Code
4050118077797
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Functional expansion possible
No
Assembly type
Top-hat rail TH35
degree of protection
IP30
Mass
1.170 kg
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD