??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1286940000 - IE-SW-PL10MT-1GT-2GS-7TX
Lista de materiales
Weidmueller 1286940000
Preview
Manufacturer Product ID
1286940000
Manufacturer Type Description
IE-SW-PL10MT-1GT-2GS-7TX
Description short
Switch de red (gestionado) managed, Fast/Gigabit Ethernet, Número de puertos: 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) 2 * ranuras 1000BaseSFP, 7 * RJ45 10/100BaseT(X) -40 °C...75 °C, IP30
Description long
Conmutador de red para la comunicación entre estaciones en redes Ethernet.
GTIN-Code
4050118077797
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Functional expansion possible
No
Assembly type
Top-hat rail TH35
degree of protection
IP30
Mass
1.170 kg
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD