??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1286940000 - IE-SW-PL10MT-1GT-2GS-7TX
Kusovník
Weidmueller 1286940000
Preview
Manufacturer Product ID
1286940000
Manufacturer Type Description
IE-SW-PL10MT-1GT-2GS-7TX
Description short
Síťový spínač (řízený) řízený, Fast/Gigabit Ethernet, Počet portů: 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) 2 * sloty 1000BaseSFP, 7 * RJ45 10/100BaseT(X) -40 °C...75 °C, IP30
Description long
Síťový přepínač pro komunikace mezi stanicemi v sítích Ethernet.
GTIN-Code
4050118077797
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Functional expansion possible
No
Assembly type
Top-hat rail TH35
degree of protection
IP30
Mass
1.170 kg
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model