??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1286930000 - IE-SW-PL10MT-3GT-7TX
Lista materiale
Weidmueller 1286930000
Preview
Manufacturer Product ID
1286930000
Manufacturer Type Description
IE-SW-PL10MT-3GT-7TX
Description short
Switch rete (managed) managed, Fast/Gigabit Ethernet, Numero di porte: 3 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) 7 * RJ45 10/100BaseT(X) -40 °C...75 °C, IP30
Description long
Switch di rete per la comunicazione tra stazioni in reti Ethernet.
GTIN-Code
4050118077902
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Functional expansion possible
No
Assembly type
Top-hat rail TH35
degree of protection
IP30
Mass
1.170 kg
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD