??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1286930000 - IE-SW-PL10MT-3GT-7TX
Nomenclature
Weidmueller 1286930000
Preview
Manufacturer Product ID
1286930000
Manufacturer Type Description
IE-SW-PL10MT-3GT-7TX
Description short
Commutateur réseau (administrable) managed, Fast/Gigabit Ethernet, Nombre de ports: 3 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) 7 * RJ45 10/100BaseT(X) -40 °C...75 °C, IP30
Description long
Commutateur réseau pour la communication entre stations dans les réseaux Ethernet.
GTIN-Code
4050118077902
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Functional expansion possible
No
Assembly type
Top-hat rail TH35
degree of protection
IP30
Mass
1.170 kg
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés