??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1286890000 - IE-MC-VLT-1TX-1ST
Nomenclature
Weidmueller 1286890000
Preview
Manufacturer Product ID
1286890000
Manufacturer Type Description
IE-MC-VLT-1TX-1ST
Description short
Convertisseur de support, IP30
Description long
Convertisseur de support pour l'implémentation Ethernet via une interface RJ45 avec conducteurs en fibre optique.
GTIN-Code
4050118077827
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
degree of protection
IP30
Mass
0.630 kg
depth
125.01 mm
height
144.05 mm
width
52.803 mm
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés