??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1286880000 - IE-MC-VLT-1TX-1SC
Спецификация
Weidmueller 1286880000
Preview
Manufacturer Product ID
1286880000
Manufacturer Type Description
IE-MC-VLT-1TX-1SC
Description short
Медиаконвертер (RJ45/FO) IP30
Description long
Медиаконвертер для подключения сети Ethernet через интерфейс RJ45 с использованием оптоволоконных кабелей.
GTIN-Code
4050118077599
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
degree of protection
IP30
Mass
0.765 kg
depth
125.01 mm
height
144.05 mm
width
52.803 mm
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей