??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1286870000 - IE-SW-VL08T-6GT-2GS
Nomenclature
Weidmueller 1286870000
Preview
Manufacturer Product ID
1286870000
Manufacturer Type Description
IE-SW-VL08T-6GT-2GS
Description short
Commutateur réseau (non administrable) unmanaged, Gigabit Ethernet, Nombre de ports: 6 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) 2 * combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 100/1000BaseSFP) -40 °C...75 °C, IP30
Description long
Commutateur réseau pour la communication entre participants de réseaux Ethernet.
GTIN-Code
4050118077759
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Assembly type
Top-hat rail TH35
degree of protection
IP30
Mass
0.630 kg
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés