??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1286870000 - IE-SW-VL08T-6GT-2GS
Stückliste
Weidmueller 1286870000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1286870000
Herstellertypbezeichnung
IE-SW-VL08T-6GT-2GS
Kurzbeschreibung
Netzwerk-Switch (unmanaged) unmanaged, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 6 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) 2 * combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 100/1000BaseSFP) -40 °C...75 °C, IP30
Langbeschreibung
Netzwerk-Switch für die Kommunikation von Teilnehmern in Ethernet-Netzwerken.
GTIN
4050118077759
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Montageart
Hutschiene TH35
Schutzart (IP)
IP30
Masse
0.630 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85176200
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen