??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1286570000 - IE-SW-BL08T-6TX-2ST
Спецификация
Weidmueller 1286570000
Preview
Manufacturer Product ID
1286570000
Manufacturer Type Description
IE-SW-BL08T-6TX-2ST
Description short
Сетевой коммутатор (неконтролируемый) unmanaged, Fast Ethernet, Количество портов: 6 x RJ45, 2 * ST, многомодовый, -40 °C...75 °C, IP30
Description long
Сетевой коммутатор для обмена данными между участниками сетей Ethernet.
GTIN-Code
4050118076974
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Transmission rate
100 Mbps
Assembly type
Top-hat rail TH35
degree of protection
IP30
Mass
0.275 kg
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей