??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1283679 - SOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-1100
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1283679
Artikelnummer des Herstellers
1283679
Kurzbeschreibung
Generatoranschlusskasten
Langbeschreibung
Generatoranschlusskasten
Herstellertypbezeichnung
SOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-1100
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151487270
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
72
Schutzart (IP)
IP65
Breite
180 mm
Höhe
180 mm
Tiefe
111 mm
GTIN
4063151487270
Herstellerproduktbezeichnung
Generatoranschlusskasten
Herstellerproduktbeschreibung
Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC zum Anschluss von 1x 2 Strings. Mit Überspannungsschutz (Typ 1/2), DC-Lasttrennschalter, Push-in-Anschluss für die Eingangsseite und Schraubanschluss am Lasttrennschalter für die Ausgangsseite.
Herstellerprodukttyp
SOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-1100
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85371098
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft