??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1283470000 - TS END CAP 35X7.5
Nomenclature
Weidmueller 1283470000
Preview
Manufacturer Product ID
1283470000
Manufacturer Type Description
TS END CAP 35X7.5
Description short
Protection de bloc de jonction, Polypropylène, Beige foncé, Hauteur: 37.5 mm, Largeur: 7 mm, Profondeur: 9 mm
Description long
Protection pour terminaux contre les contacts accidentels, la poussière et l'humidité.
GTIN-Code
4050118078701
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Type of accessory
Protection de bloc de jonction
Design
Protection de bloc de jonction
Mass
0.001 kg
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés