??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
1283-76 - Einbaugehäuse, HaloX® 250 mit Tunnel 325
Stückliste
1283-76
Art.-Nr.
1283-76
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 250 mit Tunnel 325, m. Universal-Frontteil f. Magnetaufnahme, für Plattendecken
Detaillierungsgrad
System
HaloX® 250
Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher
0-250 mm
max. Einbautiefe Leuchte / Lautsprecher
110 mm
Lampenleistung LED max.
45 W
Lampenleistung NV/HV/TC max.
100 W
Gehäusedurchmesser Ø
280 mm
Tiefe inkl. Frontteil
120 mm
Tunnel Länge
325 mm
Tunnel Breite
140 mm
Tunnel Höhe
85 mm
Kombinationseinführung für Rohre M20/M25
4
Einzeln-Nettogewicht
962.000 g
Einzeln-Volumen
17.688 l
EAN-Code
4013456548473
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 250, mit Tunnel 325, mit Universal Frontteil für Magnetaufnahme, für Plattendecken, einteilig (1283-76) Beton-Einbaugehäuse aus Kunststoff für Leuchten und Lautsprecher in der Werksfertigung, Einbaudurchmesser ≤250 mm, mit Tunnel 325 für Betriebsgeräte bis max. 280 mm x 90 mm x 50 mm, mit integrierter Mineralfaserplatte zur Klebebefestigung mit integriertem Kunststofffronteil zur Aufnahme des HaloX® Haftmagneten 1299-67 (?) Tiefe inkl. Frontteil 120 mm Lampenleistung LED max. 45 W Lampenleistung NV/HV/TC max. 100 W Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher __________ (bitte angeben) Einbautiefe Leuchte / Lautsprecher___________ (bitte angeben) Blende Durchmesser Leuchte / Lautsprecher ____________ (bitte angeben) Artikelnummer: 1283-76 / 920 896 859
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen