??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1283-74 - Scatola da incasso, HaloX® 250
Lista materiale
1283-74
Art. No.
1283-74
Designazione
Scatola da incasso HaloX® 250 cop.front., elemento front. p. inserimento calamita, per lastre, completamente assemblata
Livello di dettaglio
Sisitema
HaloX® 250
Diametro di installazione ø lampade / alto parlanti
0-250 mm
Profondità massima d'incasso della lampada/dell'altoparlante
110 mm
Potenza della lamapada LED max.
45 W
Potenza della lamapada max.
100 W
Diametro di alloggiamento ø
280 mm
Profondità con elemento frontale incluso
120 mm
Guide combinate per tubi M20/M25
2
Peso netto individuale
692.000 g
Singolo volume
13.680 l
EAN-Code
4013456548466
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Installation housing, HaloX® 250, with universal front part for recess Installation diameter 250 mm Depth incl. front part: 120 mm Wattage LED max.: 45 W Wattage LV/HV/TC max.: 100 W Installation diameter luminaire / loudspeaker __________ (please state) Installation depth luminaire / loudspeaker___________ (please state) Trim diameter luminaire / loudspeaker ____________ (please state) Art. No.: 1283-74
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD