??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
1283-74 - Einbaugehäuse, HaloX® 250
Stückliste
1283-74
Art.-Nr.
1283-74
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 250, m. Universal-Frontteil f. Magnetaufnahme, für Plattendecken einteilig
Detaillierungsgrad
System
HaloX® 250
Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher
0-250 mm
max. Einbautiefe Leuchte / Lautsprecher
110 mm
Lampenleistung LED max.
45 W
Lampenleistung NV/HV/TC max.
100 W
Gehäusedurchmesser Ø
280 mm
Tiefe inkl. Frontteil
120 mm
Kombinationseinführung für Rohre M20/M25
2
Einzeln-Nettogewicht
692.000 g
Einzeln-Volumen
13.680 l
EAN-Code
4013456548466
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 250, mit Universal Frontteil, für Magnetaufnahme, für Plattendecken, einteilig (1283-74) Beton-Einbaugehäuse aus Kunststoff für Leuchten und Lautsprecher in der Werksfertigung, Einbaudurchmesser ≤250 mm, einteilig mit integriertem Kunststofffronteil zur Aufnahme des HaloX® Haftmagneten 1299-67 Tiefe inkl. Frontteil 120 mm Lampenleistung LED max. 45 W Lampenleistung NV/HV/TC max. 100 W Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher __________ (bitte angeben) Einbautiefe Leuchte / Lautsprecher___________ (bitte angeben) Blende Durchmesser Leuchte / Lautsprecher ____________ (bitte angeben) Artikelnummer: 1283-74 / E-No.: 920 896 839
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen