??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1283-74 - Boîtier d’encastrement, HaloX® 250
Nomenclature
1283-74
No art.
1283-74
Désignation
Boîtier d’enc., HaloX® 250, avec coiffe pour fixation magnétique, pour prédalles entièrement assemblés
level of detail
Système
HaloX® 250
Orifice de plafond (DA) Ø luminaires / haut-parleurs
0-250 mm
profondeur d'encastrement maximale du luminaire / haut-parleur
110 mm
Puissance de lampe à LED max
45 W
Puissance de lampe max.
100 W
Diamètre de Boîtier ø
280 mm
Profondeur avec pièce frontale incluse
120 mm
Introduction combinées pour gaines M20/M25
2
Poids net
692.000 g
Volume
13.680 l
EAN-Code
4013456548466
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Installation housing, HaloX® 250, with universal front part for recess Installation diameter 250 mm Depth incl. front part: 120 mm Wattage LED max.: 45 W Wattage LV/HV/TC max.: 100 W Installation diameter luminaire / loudspeaker __________ (please state) Installation depth luminaire / loudspeaker___________ (please state) Trim diameter luminaire / loudspeaker ____________ (please state) Art. No.: 1283-74
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés