??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
1283-74 - Boîtier d’encastrement, HaloX® 250
Nomenclature
1283-74
No art.
1283-74
Désignation
Boîtier d’enc., HaloX® 250, avec coiffe pour fixation magnétique, pour prédalles entièrement assemblés
Niveau de détail
Système
HaloX® 250
Orifice de plafond (DA) Ø luminaires / haut-parleurs
0-250 mm
profondeur d'encastrement maximale du luminaire / haut-parleur
110 mm
Puissance de lampe à LED max
45 W
Puissance de lampe max.
100 W
Diamètre de Boîtier ø
280 mm
Profondeur avec pièce frontale incluse
120 mm
Introduction combinées pour gaines M20/M25
2
Poids net
692.000 g
Volume
13.680 l
EAN-Code
4013456548466
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Boîtier d’encastrement, HaloX® 250, avec coiffe universelle Diamètre d’encastrement: 250 mm Profondeur, coiffe incluse: 120 mm Puissance de lampe LED max.: 45 W Puissance de lampe BT/HT/TC max.: 100 W Diamètre d’encastrement luminaire / haut-parleur __________ (veuillez indiquer) Profondeur d’encastrement luminaire / haut-parleur ___________ (veuillez indiquer) Diamètre collerette luminaire / haut-parleur ____________ (veuillez indiquer) Numéro d'article: 1283-74 / E-No.: 920 896 839
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés