??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1283-73 - Einbaugehäuse, HaloX® 250 mit Tunnel 325
Stückliste
1283-73
Art.-Nr.
1283-73
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 250 mit Tunnel 325, mit Universal-Mineralfaserplatte, für Plattendecken
Detaillierungsgrad
System
HaloX® 250
Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher
0-250 mm
max. Einbautiefe Leuchte / Lautsprecher
110 mm
Lampenleistung LED max.
45 W
Lampenleistung NV/HV/TC max.
100 W
Gehäusedurchmesser Ø
280 mm
Tiefe inkl. Frontteil
120 mm
Tunnel Länge
325 mm
Tunnel Breite
140 mm
Tunnel Höhe
85 mm
Kombinationseinführung für Rohre M20/M25
4
Einzeln-Nettogewicht
1645.900 g
Einzeln-Volumen
17.688 l
EAN-Code
4013456547469
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 250, mit Universal-Mineralfaserplatte und Tunnel 325 Einbaudurchmesser: 250 mm Für Betriebsgeräte bis max.: 280 mm x 90 mm x 50 mm Tiefe inkl. Frontteil: 120 mm Lampenleistung LED max.: 45 W Lampenleistung NV/HV/TC max.: 100 W Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher __________ (bitte angeben) Einbautiefe Leuchte / Lautsprecher___________ (bitte angeben) Blende Durchmesser Leuchte / Lautsprecher ____________ (bitte angeben) Artikelnummer: 1283-73 / 920 896 789
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen