??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
1283-73 - Boîtier d’encastrement, HaloX® 250 avec tunnel 325
Nomenclature
1283-73
No art.
1283-73
Désignation
Boîtier, HaloX® 250, plaque fibres minérales+tunnel 325 mm, pour prédalles montées
Niveau de détail
Système
HaloX® 250
Orifice de plafond (DA) Ø luminaires / haut-parleurs
0-250 mm
profondeur d'encastrement maximale du luminaire / haut-parleur
110 mm
Puissance de lampe à LED max
45 W
Puissance de lampe max.
100 W
Diamètre de Boîtier ø
280 mm
Profondeur avec pièce frontale incluse
120 mm
Longueur du tunnel
325 mm
Largeur du tunnel
140 mm
Hauteur du tunnel
85 mm
Introduction combinées pour gaines M20/M25
4
E-No.
920896789
Poids net
1645.900 g
Volume
17.688 l
EAN-Code
4013456547469
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Boîtier d’encastrement, HaloX® 250, avec plaque universelle en fibres, tunnel 325 Diamètre d’encastrement: 250 mm Pour dispositifs de commande jusqu’à max.: 280mm x 90 mm x 50 mm Profondeur, coiffe incluse: 120 mm Puissance de lampe LED max.: 45 W Puissance de lampe BT/HT/TC max.: 100 W Diamètre d’encastrement luminaire / haut-parleur __________ (veuillez indiquer) Profondeur d’encastrement luminaire / haut-parleur ___________ (veuillez indiquer) Diamètre collerette luminaire / haut-parleur ____________ (veuillez indiquer) Numéro d'article: 1283-73 / E-No.: 920 896 789
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés