??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1283-71 - Einbaugehäuse, HaloX® 250
Stückliste
1283-71
Art.-Nr.
1283-71
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 250, mit Universal-Mineralfaserplatte, für Plattendecken, einteilig
Detaillierungsgrad
System
HaloX® 250
Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher
0-250 mm
max. Einbautiefe Leuchte / Lautsprecher
110 mm
Lampenleistung LED max.
45 W
Lampenleistung NV/HV/TC max.
100 W
Gehäusedurchmesser Ø
280 mm
Tiefe inkl. Frontteil
120 mm
Kombinationseinführung für Rohre M20/M25
2
Einzeln-Nettogewicht
1362.300 g
Einzeln-Volumen
13.680 l
EAN-Code
4013456547445
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 250, mit Universal-Mineralfaserplatte Einbaudurchmesser: 250 mm Tiefe inkl. Frontteil: 120 mm Lampenleistung LED max.: 45 W Lampenleistung NV/HV/TC max.: 100 W Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher __________ (bitte angeben) Einbautiefe Leuchte / Lautsprecher___________ (bitte angeben) Blende Durchmesser Leuchte / Lautsprecher ____________ (bitte angeben) Artikelnummer: 1283-71 / 920 896 769
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen