??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
1283-66 - Einbaugehäuse, HaloX® 250 Frontteil
Stückliste
1283-66
Art.-Nr.
1283-66
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 250 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 250 mm f. Sichtbeton
Detaillierungsgrad
Deckenauslass (DA) Ø
250 mm
Leuchtenblende min. Ø
262 mm
E-No.
920896659
Einzeln-Nettogewicht
141.240 g
Einzeln-Volumen
2.040 l
EAN-Code
4013456547414
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 250, Frontteil Installation in: Sichtbeton Einbaudurchmesser Ø: 250 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø: 262 mm Artikelnummer: 1283-66 / E-No.: 920 896 659
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen