??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
1283-66 - Boîtier, HaloX® 250 coiffe avant
Nomenclature
1283-66
No art.
1283-66
Désignation
Boîtier, HaloX® 250 coiffe avant, Echappement plaf Ø250mm pr béton visible
Niveau de détail
Orifice de plafond (DE) Ø
250 mm
Min. Revêtement de Ø Luminaire
262 mm
E-No.
920896659
Poids net
141.240 g
Volume
2.040 l
EAN-Code
4013456547414
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Boîtier d’encastrement, coiffe HaloX® 250 Installation en: pour béton apparent Diamètre d’encastrement Ø: 250 mm Collerette pour luminaire diamètre min. Ø: 262 mm Numéro d'article: 1283-66 / E-No.: 920 896 659
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés