??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
1283-65 - Boîtier, HaloX® 250 coiffe avant
Nomenclature
1283-65
No art.
1283-65
Désignation
Boîtier, HaloX® 250 coiffe avant, Echappement plaf Ø240mm pr béton visible
Niveau de détail
Orifice de plafond (DE) Ø
240 mm
Min. Revêtement de Ø Luminaire
252 mm
E-No.
920896649
Poids net
141.240 g
Volume
2.040 l
EAN-Code
4013456547407
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Boîtier d’encastrement, coiffe HaloX® 250 Installation en: pour béton apparent Diamètre d’encastrement Ø: 240 mm Collerette pour luminaire diamètre min. Ø: 252 mm Numéro d'article: 1283-65 / E-No.: 920 896 649
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models