??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1283-64 - Scatola da incasso HaloX® 250 cop.front.
Lista materiale
1283-64
Art. No.
1283-64
Designazione
Scatola da incasso HaloX® 250 cop.front., Uscita Ø 215 mm per calcestruzzo a vista
Livello di dettaglio
Uscita a soffitto (DA) Ø
215 mm
Panello di luci ø minimale
227 mm
Peso netto individuale
148.000 g
Singolo volume
2.040 l
EAN-Code
4013456547391
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Installation housing, HaloX® 250, front part Installation in: facing concrete Installation diameter 215 mm Luminaire trim min. diameter: 227 mm Art. No.: 1283-64 / 920 896 639
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD